Пассивные радиаторы для корпусов электроники серии ICS: для областей применения с высокой температурной нагрузкой
Phoenix Contact повышает универсальность своих корпусов для электроники. Пассивные радиаторы для серии ICS позволяют использовать устройства в условиях высоких термических нагрузок. Комплексные функции термомоделирования помогут вам рассчитать оптимальное расположение компонентов на печатной плате.
Преимущества для вас
- Радиаторы позволяют использовать устройство в приложениях с термической нагрузкой
- Обширное имитирование процессов поддерживает оптимальное расположение компонентов на печатной плате
- Индивидуально подобранные радиаторы для надежного отвода тепла
- Упрощение процесса разработки: все услуги для создания вашей индивидуальной конструкции устройства
Основные характеристики
- Материал: алюминий
- Ширина: 50 мм
- Монтажная высота: 100 и 122 мм
- Возможность адаптации под конкретные условия применения различных электронных компонентов
- Простой монтаж путем вставки