Оптические муфты и монтажные кабели Pigtail — надежное соединение оптоволоконных кабелей
Соединяйте пассивные оптоволоконные компоненты с помощью оптических муфт и монтажных кабелей Pigtail, эффективно и надежно. Муфты и монтажные кабели Pigtail идеально подходят для оптических кроссов и других распределителей. Широкий выбор вариантов позволяет легко адаптировать вашу систему к имеющимся условиям.
Преимущества для вас
- Множество областей применения благодаря широкому выбору вариантов
- Выдающиеся характеристики передачи благодаря оптимизированным параметрам демпфирования
- Идеальное решение для использования в оптических кроссах и распределителях
Основные характеристики
- 23 варианта муфты для многомодовых и одномодовых волокон и всех распространенных типов разъемов
- 15 вариантов монтажного кабеля Pigtail для многомодовых и одномодовых волокон со всеми распространенными типами разъемов
- Степень защиты: IP20