Нижние части корпусов серии ME-IO — более глубокая конструкция для увеличения площади печатных плат
Встраивайте крупные печатные платы в корпуса для электроники серии ME-IO. Новые нижние части корпуса с увеличенной монтажной глубиной предлагают больше места для печатных плат и электронных компонентов на них. Это делает корпуса ME-IO подходящим выбором для сложных систем ввода-вывода.
Преимущества для вас
- Разнообразное применение: более глубокая конструкция для увеличения площади печатной платы
- L-образная конструкция: оптимальное решение для интеграции вровень с поверхностью таких стандартных интерфейсов, как RJ45
- Широкая конструкция: идеальное решение для интеграции TFT-дисплеев в системы управления
- Больше гибкости: комбинирование с корпусами ICS при помощи шинного соединителя для установки на монтажную рейку
Основные характеристики
- Максимальное использование площади печатной платы на ширину модуля: 18,8 мм
- Более глубокая база модуля на семь различных видов модулей