Модульные корпуса для электроники серии ICS: дополнительная монтажная ширина для большей гибкости
Модульные корпуса для электроники серии ICS теперь доступны и в варианте с монтажной шириной 50 мм. Корпуса для установки на монтажную рейку вмещают до четырех печатных плат и благодаря шинным соединителям легко и быстро соединяются между собой.
Преимущества для вас
- Гибкие возможности использования благодаря унифицированной системе и уникальному модульному принципу технологии подключения
- Стандартизованные разъемы (RJ45, USB, D-SUB и антенные гнезда) в качестве встраиваемых компонентов
- Оптимальное использование пространства, а также выбор конструкций, цветов и маркировки
- 8-полюсные шинные соединители на монтажную рейку с параллельными и последовательными (до 2 шт.) контактами для простой связи между модулями
Основные характеристики
- Ширина: 50 мм
- Монтажная высота: 100 и 122 мм
- Возможность сочетания с заполнителями шириной 25 мм
- Штекерные соединители для печатных плат с винтовым или пружинным зажимом push-in и кодировкой
- На выбор закрытый верх корпуса или с прозрачной откидной крышкой