Круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO – новая конструкция M17 для подключения устройств
Круглые штекерные соединители серии M17-M40 PRO теперь доступны и в типоразмере M17. Данная серия позволяет реализовать комплексные решения в части передачи сигналов и питания. Благодаря уникальной системе быстрой фиксации ONECLICK вы получаете возможность быстрого и надежного подключения устройств.
Преимущества для вас
- Максимальная степень готовности по всему миру: штекерная система блокировки Speedtec
- Надежное соединение: система быстрой фиксации ONECLICK с возможностью однозначного определения закрытого положения визуально, на ощупь и по звуку
- Простое и надежное соединение экрана, обеспечивающее экономичную сборку кабелей
- Надежность в самых сложных условиях: вибростойкость до 20г
Основные характеристики
- Напряжение: до 630 В
- Токи до 25 A
- Сигналы: 8- и 17-полюсные варианты
- Питание: варианты с числом полюсов от 4 до 9
- Система быстрой фиксации ONECLICK
- Приборные и переходные соединители подходят для стандартных фиксаторов и системы быстрой фиксации
- Все корпуса доступны в штыревом и гнездовом исполнении
- Степень защиты: IP66, IP68, IP69K