H- и Y-разветвители M12 для передачи питания – простое распределение электроэнергии высокой мощности
Разветвители M12 Power позволяют создавать силовую разводку, полностью соответствующую вашим требованиям. Компактная конструкция формата M12 позволяет легко разделять и объединять мощность до 16 A и 630 В. H- и Y-разветвители для систем переменного и постоянного тока расширяют ассортимент продукции M12 Power.
Преимущества для вас
- Мощность: системы постоянного и переменного тока до 16 А и 630 В
- Потенциал экономии благодаря распределению и объединению цепей питания
- Надежное соединение экрана на 360°
- Надежная фиксация с помощью двух крепежных отверстий
- После фиксации разветвителя можно монтировать штекерные соединители M12
Основные характеристики
- Степень защиты: IP65, IP67
- Соединение экрана 360°
- 2 крепежных отверстия
- Стандартизация по МЭК 61076-2-111