Кодируемые штекерные соединители для печатных плат — для корпусов электроники серии ICS
Новые штекерные соединители для печатных плат и разъемы на плату расширяют спектр возможностей подключения для серии корпусов ICS. Штекерные соединители с шагом 3,5 мм или 5,0 мм допускают простое кодирование с помощью встроенного кодирующего элемента и совместимы с существующим ассортиментом.
Преимущества для вас
- Гибкие возможности кодировки для надежной защиты от неправильного подключения
- Рассчитаны на интеграцию в процесс пайки волной припоя
- Простая и быстрая вставка оснащенных печатных плат благодаря прочным направляющим
- Простое и быстрое кодирование при первом соединении штекерного соединителя и разъема на плату
Основные характеристики
- Токи до 16 A
- Напряжения до 300 В
- Шаг: 3,5 и 5,0 мм
- 4 и 5 полюсов
- Для ICS с монтажной шириной 20, 25 и 50 мм
- 16 вариантов кодировки