Кабельный предохранитель цепи SUNCLIX — максимальная безопасность и гибкость
Устанавливайте предохранители фазы SUNCLIX в фотогальванических установках для защиты от повреждения ФГ-модулей в результате недопустимых перенапряжений. Кабельные соединения расширяют возможности и упрощают процесс установки. Доступны как подготовленные варианты, так и со свободными концами кабеля.
Преимущества для вас
- Гибкие возможности установки благодаря кабельным соединениям
- Испытанная характеристика срабатывания с сертификатом TÜV 2Pfg 2380
- По запросу доступны индивидуальные варианты длины
Основные характеристики
- Вариант I для напряжений до 1 000 В при токах от 3,5 до 25 A
- Вариант II для напряжений до 1 500 В при токах от 3,7 до 17 A
- Максимальная температура окружающей среды
- -40 °C … 75 °C (в зависимости от варианта по току)
- Степени защиты: IP66, IP68 (24 ч / 2 м)