Дуплексные патч-кабели для помещений — большое разнообразие для оптоволоконной кабельной разводки
Новые дуплексные патч-кабели для соединения активных и пассивных компонентов дополняют обширный ассортимент оптоволоконных патч-кабелей. Большое разнообразие комбинаций штекерных соединителей и различные категории волокна расширяют ряд возможных областей применения.
Преимущества для вас
- Максимальная защита от ЭМВ и электростатики
- Высокие скорости передачи данных при большой дальности
- Идеален для применения в распределительных установках, а также для подсоединения конечных устройств
- Превосходные механические и оптические характеристики
- Штекерный соединитель со шлифовкой UPC и APC и оптимальными коэффициентами затухания
Основные характеристики
- Для всех распространенных оптоволоконных интерфейсов
- Скорость передачи данных до 40 Гбит/с
- Варианты для одномодового и многомодового режимов (GOF)
- Степень защиты: IP20
- Варианты длины от 0,5 до 10 м