Клеммы и штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением

Клеммы и штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением Мгновенное подключение

Phoenix Contact повышает уровень удобства технологий соединения провода. Клеммы и штекерные соединители для печатных плат серий LPT и LPC отличаются высоким удобством рычажного управления и надежным пружинным зажимом push-in. Присоединение проводов сечением до 25 мм² еще никогда не было таким быстрым и интуитивно понятным.

Преимущества для вас

  • Интуитивно понятный способ управления посредством рычажка контрастного цвета
  • Рычажный принцип позволяет быстро подключать и отключать провода с кабельными наконечниками или без них без использования инструмента
  • Однозначно определяемые положения рычага позволяют легко контролировать открытое или закрытое состояние гнезда клеммы
  • Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Зажим push-in для быстрого подключения при рычаге в положении «закрыто»
Изображение клемм для печатных плат серии LPT

Клеммы для печатных плат с рычажным управлением серии LPT

Серия LPT позволяет быстро и интуитивно подключать провода сечением до 25 мм².

Фотография штекерных соединителей для печатных плат с рычажным управлением серии LPC

Штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением серии LPC

Серия LPC позволяет подключать проводники сечением до 16 мм² просто, как никогда.

Бесплатный образец
Закажите персональную упаковку образцов
Вы хотите рассмотреть и протестировать клеммы и штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением серий LPT и LPC? – Сразу закажите персональную упаковку образцов.
Заказать бесплатный образец
Клеммы для печатных плат с рычажным управлением серии LPT и штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением серии LPC
3D-вид

Серии LPT и LPC в панорамном виде

Посмотрите трехмерное представление, чтобы убедиться в преимуществах серий LPT и LPC. Благодаря рычажному зажиму Push-in можно удобно проектировать и реализовывать устройства.

Подробно о принципе рычага

Зажим push-in с рычажным управлением управляется одним пальцем
Зажим push-in с рычажным управлением с проводниками
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением серий LPT и LPC
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат серий LPT и LPC
Зажим push-in с рычажным управлением
Зажим push-in с рычажным управлением управляется одним пальцем

Интуитивный и быстрый монтаж благодаря выделенному цветом рычагу. Это обеспечивает повышенную надежность в полевых условиях и гарантирует экономичную эксплуатацию всей установки.

Зажим push-in с рычажным управлением с проводниками

Рычажный принцип позволяет быстро и без инструмента подключать и отключать проводники с наконечниками и без них. При этом конструкция воронки для ввода кабеля надежно предотвращает раскручивание отдельных литц.

Клеммы и штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением серий LPT и LPC

Положение выделенного по цвету рычага сигнализирует хорошо видимые снаружи и прощупываемые определенные состояния гнезда клеммы. Таким образом неправильно закрытые гнезда клеммы а с ними и некорректные соединения сразу же бросаются в глаза.

Клеммы и штекерные соединители для печатных плат серий LPT и LPC

При перекладывании рычага вы можете быть уверены, что с введенными проводниками создается надежный и долговременный контакт. Надежно исключены потенциальные источники ошибок, как, например, неправильный момент затяжки на винтовых зажимах.

Зажим push-in с рычажным управлением

Технология push-in обеспечивает быстрое подключение даже при закрытом рычаге. Благодаря специальному контуру пружины можно просто и удобно вставлять жесткие и гибкие проводники с наконечниками.

Электронный журнал
Обзор всего ассортимента
Ознакомьтесь с ассортиментом продукции COMBICON. Узнайте, как можно подобрать подходящую технологию соединения для передачи сигналов, данных и питания для используемого приложения.
Открыть электронный журнал
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат на одной плате