Неуправляемые коммутаторы со степенью защиты IP67 – компактность и прочность для установки в полевых условиях

Неуправляемые коммутаторы со степенью защиты IP67

Неуправляемые коммутаторы серии 1000 отличаются компактным исполнением, поддержкой скорости передачи в гигабитном диапазоне и гибкими возможностями монтажа. Новые варианты 1608/1708 обладают степенью защиты IP65/66/67 и прочной технологией подключения M12 push-pull.

Преимущества для вас

  • Гибкая технология подключения, рассчитаны для классического винтового зажима M12 и инновационной технологии M12 push-pull
  • Практически безграничные возможности монтажа благодаря узкой 60 мм конструкции
  • Прочный металлический корпус
  • Класс соответствия PROFINET A для обмена данными в режиме реального времени

Основные характеристики

  • Степень защиты IP65/66/67
  • Диапазон температуры: -40 °C ... +70 °C
  • Напряжение питания: 12 В DC … 57 В DC
  • Технология подключения M12
  • Показать список продукции