Неуправляемые коммутаторы со стекловолоконными разъемами – быстрая и гибкая установка
Неуправляемые коммутаторы серии 1000 отличаются компактным исполнением, поддержкой скорости передачи в гигабитном диапазоне и гибкими возможностями монтажа. Новые варианты предлагают повышенную гибкость благодаря стекловолоконным разъемам и готовности SFP.
Преимущества для вас
- Самая узкая серия коммутаторов с высокой плотностью портов
- Оптимизированная приоритизация обмена данными для протоколов автоматизации
- Класс соответствия PROFINET A для обмена данными в режиме реального времени
- Поддержка приложений с более высокой пропускной способностью благодаря наличию вариантов с гигабитными RJ45 и Dual-Rate-SFP разъемами
Основные характеристики
- Степень защиты IP30
- Диапазон температуры: -10 °C … +60 °C
- Источник питания AC или DC
- Сертифицировано для использования во взрывоопасных областях (C1D2)
- Энергосберегающий Ethernet
- Защита от подключения с неправильной полярностью