Неуправляемые коммутаторы Power over Ethernet — одновременная передача данных и энергии
Наши коммутаторы PoE позволяют одновременно передавать питание и данные на конечные устройства при помощи всего одного кабеля. Дополнительная гальваническая развязка позволяет в новых вариантах осуществлять передачу питания и сигналов также в более объемных приложениях при помощи одного кабеля.
Преимущества для вас
- Дополнительная изоляция для повышения безопасности в инсталляциях SELV и PELV
- Фильтр multicast для блокировки задержки трафика PTCP, обеспечивающий надежность связи в сетях PROFINET
- Класс соответствия PROFINET A
- Скорость передачи 10/100/1000 Мбит/с на всех портах RJ45
- Большой диапазон входного напряжения от 18 до 57 В DC для установки в приложениях 24 В и 48 В
Основные характеристики
- Степень защиты IP20
- Диапазон температуры: -10 °C … +60 °C
- Защита от инверсии полярности
- Поддержка передачи Jumbo-кадров
- Автокроссировка (MDI/MDI-X) и автосогласование