Неуправляемые коммутаторы 1800 и 1900
Неуправляемые коммутаторы серий 1800 и 1900 благодаря высокой плотности портов позволяют подключать до 24 участников сети. Благодаря плоской 19-дюймовой конструкции устройства оптимально подходят для применения в вычислительных центрах и диспетчерских пунктах.
Светодиоды в коммутаторе позволяют легко контролировать состояние соединения
Простая диагностика с помощью светодиодов
Неуправляемые коммутаторы серий 1800 и 1900 на каждом из 24 портов имеют по два светодиода для диагностики активности порта. Наряду с текущей скоростью передачи, они отображают наличие потока данных через порт. Таким образом, пользователю достаточно одного взгляда, чтобы определить, не прервано ли соединение (из-за дефекта кабеля и т. п.).
Неуправляемые коммутаторы 1800 и 1900 работают от переменного тока с установкой в выдвижные блоки 19-дюймовых шкафов.
Электропитание, адаптированное к месту установки
Неуправляемые коммутаторы серий 1800 и 1900 работают от источника переменного тока, к которому подключаются сетевым кабелем из комплекта поставки. Это отличает их от коммутаторов под установку на несущую рейку. Поэтому они идеально подходят для установки в серверные шкафы с 19-дюймовыми выдвижными блоками. Дополнительный блок питания для напряжения 24/48 В DC не требуется.
Обзор FL SWITCH 1800 и 1900
Краткий обзор важнейших данных:
FL SWITCH 1800 | FL SWITCH 1900 | |
---|---|---|
Скорость передачи | 10/100 Мбит/с | 10/100/1000 Мбит/с |
Электропитание | 100 В AC ... 240 В AC | 100 В AC ... 240 В AC |
Диапазон температуры | 0 °C ... +60 °C | 0 °C ... +60 °C |
Степень защиты | IP20 | IP20 |
Особенности | Конструкция 19“, QoS | Конструкция 19“, QoS |
Сертификаты | CE, UL, KC | CE, UL |
К списку продукции | К списку продукции |