Не требующие обслуживания буферные модули – интеллектуальная защита при сбоях сетевого питания
Новые буферные модули QUINT CAP со встроенным интерфейсом могут быть просто интегрированы в промышленные сети. Буферные модули поглощают циклические сбои продолжительностью до нескольких минут и объединяют электронное коммутационное устройство и энергоаккумулятор в одном корпусе.
Преимущества для вас
- Простая интеграция в промышленные сети благодаря свободно выбираемым интерфейсам: PROFINET, EtherNet/IP™ и USB
- Долгий срок службы благодаря двухслойным конденсаторам, которые не требуют обслуживания
- Надежный пуск тяжелых нагрузок благодаря статическому резерву мощности
- Разнообразная сигнализация: система превентивного мониторинга сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей
- Расширение буферного времени посредством параллельной схемы включения до четырех устройств
Основные характеристики
- Защита от перегрузки
- Быстрая зарядка до 10 А
- Ожидаемый срок службы (+20 °C): ≥20 лет
- Расширенный диапазон температуры: -25 °C ... +60 °C
- Циклы зарядки/ разрядки (+20 °C): ≥500 000
- Комплексная система передачи сигналов
- Высота установки до 4 000 м над уровнем моря