Молниезащита для установок в области безопасности — соответствие новейшим директивам ж/д транспорта
Серия изделий CLIXTRAB была разработана для приложений обеспечения безопасности. Комбинация клеммного блока со штекерным модулем для защиты от импульсных перенапряжений обеспечивает надежную и компактную защиту установки. Обширные возможности диагностики и удаленной связи обеспечивают простоту обслуживания.
Преимущества для вас
- Простая установка благодаря использованию клеммных блоков push-in со штекерным устройством защиты от перенапряжений
- Максимальная степень готовности оборудования благодаря высокоэффективной защитной цепи со встроенной защитой от перегрузки
- Быстрая и простая диагностика благодаря опциональной дистанционной сигнализации, которая интегрируется в цифровую инфраструктуру
- Вместо трех две — защитите две сигнальные цепи при помощи всего двух клеммных блоков шириной 10,3 мм
Основные характеристики
- Клеммные блоки push-in со штекерным устройством защиты от перенапряжений
- Индикатор состояния
- Опциональный контакт дистанционной сигнализации
- Кодированные штекеры
- Опциональный контрольный штекер для измерения сигнального кабеля
- Возможность проверки с помощью CHECKMASTER 2
- Ножевые размыкатели с опциональным блокировочным устройством