Модули питания CAPAROC — надежное питание системы
Обеспечивайте снабжение индивидуальной системы автоматических выключателей CAPAROC при помощи модуля питания, идеально соответствующего вашим запросам. Вы всегда найдете подходящее изделие, независимо от того, нужен ли вам коммуникационный интерфейс или только стандартные функции.
Преимущества для вас
- Настраиваемый персонально стандарт благодаря возможности выбора: от простых сигналов и перезагрузки вплоть до связи PROFINET
- Особенно простое обслуживание для всех благодаря собираемой без инструмента конструкции, прямому питанию на сборной шине и прозрачному рабочему состоянию
- Поразительно простая конструкция благодаря полному цифровому пакету данных и функциональным блокам PROFINET
Основные характеристики
- Напряжение питания: 12 В DC … 24 В DC
- Сводное уведомление, Reset, I >80 % ОСТОРОЖНО!
- Коммуникация PROFINET
- Зажимы push-in: 16 мм²
- Тестовое гнездо на каждом зажиме
- Контроль общего тока ≤45 А
- Индикатор напряжения с блокировкой номинального тока