Модуль радиосвязи WLAN с внешними антеннами – идеальное решение для комплексных задач беспроводной связи
Модули радиосвязи WLAN позволяют создать быструю и устойчивую сеть WLAN непосредственно на машине. Новые варианты имеют особо компактную конструкцию и оснащены внешними разъемами для подключения антенн, позволяющими оптимально решать задачи беспроводной связи, когда требуется гибкое расположение антенн.
Преимущества для вас
- Возможность простого создания надежных сетей WLAN
- Гибкие возможности установки и универсальные возможности монтажа благодаря компактной конструкции
- Быстрый роуминг в мобильных приложениях
- Простое управление при помощи SPS и REST-API
- Подходят к критическим по времени приложениям, например, PROFINET или SafetyBridge
Основные характеристики
- Степень защиты IP20
- 2 внешних антенных разъема
- Два виртуальных интерфейса WLAN
- Фильтры MAC и IP
- IEEE 802.11 a,b,g,n (2,4 ГГц и 5 ГГц)
- Скорость передачи данных до 300 Мбит/с