Многопроводные гибридные клеммы с размыкателем — надежное разделение сигналов
Новые многопроводные гибридные клеммы с размыкателями комбинируют простой зажим push-in с классическим винтовым зажимом. Наличие тестовых гнезд 4 мм и индивидуальной разделительной зоны позволяет быстро разделять и просто и удобно проверять сигналы.
Преимущества для вас
- Зажим push-in на внутренней стороне шкафа управления и универсальный винтовой зажим на стороне клиента
- Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность кабельной разводки в ограниченных монтажных условиях
- Простые возможности проверки при помощи контрольного штекера 4 мм
- Быстрое и простое разделение сигналов, а также встраивание предохранителей и конструктивных элементов
- Использование системных принадлежностей CLIPLINE complete
Основные характеристики
- Технология соединения push-in
- Винтовые зажимы
- Напряжение: 400 В
- Ток: 20 A
- Номинальное сечение: 4 мм²
- Сечение подключаемых проводов: 0,2 мм² … 6 мм²
- Внутреннее тестовое гнездо 4 мм