Индикаторы процессов и полевые устройства – конфигурируемый передатчик температуры
Питаемые от цепи передатчики температуры предлагают высокую надежность, точность и долговременную стабильность для всех отраслей. Передавайте сигналы RTD и TC, а также сопротивления и напряжения при помощи коммуникации HART® и выходного сигнала 4 мА … 20 мА.
Преимущества для вас
- Поставляется в корпусе для монтажной рейки или в виде головного измерительного трансформатора для приложений в шкафу управления или в поле
- Свободно конфигурируется благодаря интуитивно понятному ПО
- Надежная эксплуатация благодаря контролю датчиков и устройств с диагностической информацией согласно NAMUR 107
- В наличии головной измерительный трансформатор с вставным дисплеем
- Взрывозащищенное электрооборудование вплоть до зоны 0
Основные характеристики
- Коммуникация HART®
- С питанием от выходного контура (Loop-powered)
- Универсальный вход для RTD, TC, датчика сопротивления и напряжения (мВ)
- Установка в присоединительную головку формы B (DIN EN 50446)
- Встраивание в шкаф управления (корпус для DIN-рейки)