Конфигураторы
Phoenix Contact предлагает разнообразный и инновационный ассортимент продукции и решений в области промышленной электротехники. Нередко технические взаимосвязи многогранны и сложны, так что распознать их с первого взгляда не просто. Многочисленные конфигураторы помогут вам подобрать подходящий продукт или правильное решение для вашего приложения и адаптировать его в соответствии с вашими потребностями.
Вы уже ранее сохраняли конфигурацию?
Затем введите ID-решения наверху в строку общего поиска. Вы сразу же получите доступ к актуальной версии вашей конфигурации.
Маркировать, монтировать и устанавливать Поддержка процессов производства шкафов управления
Прерывание системы требует затрат времени при планировании, закупках и изготовлении клеммных сборок или клеммных коробок при производстве шкафов управления. Программное обеспечение вносит существенный вклад в эффективность всего процесса: оно обеспечивает непрерывный поток данных и предоставляет интерфейсы для необходимых конфигураторов и ваших программ CAE.
Эффективное проектирование при помощи clipx ENGINEER
Инжиниринговое ПО для производства шкафов управления
Инжиниринговая программа clipx ENGINEER позволяет более эффективно, чем когда-либо, планировать клеммные сборки, укомплектованные монтажные пластины и клеммные коробки, заказывать их и передавать данные в производство – на каждом рабочем месте. Интеллектуальные интерфейсы к вашей программе CAE и к приложениям и конфигураторам Phoenix Contact ускоряют процесс планирования.
Коммутировать, измерять и контролировать Конфигураторы для вашего индивидуального согласования сигналов
В промышленных приложениях датчики и исполнительные элементы посылают и принимают большое количество сигналов и измеренных значений. Их необходимо надежно передавать из полевого уровня на уровень управления и обратно, анализировать и контролировать. Конфигурируйте подходящие для вашего приложения изделия.
Разделительные усилители и измерительные трансформаторы
Конфигуратор для разделительных усилителей и измерительных трансформаторов
Разделение, преобразование, фильтрация, усиление: сконфигурируйте подходящий для вашего приложения разделительный усилитель или измерительный трансформатор и закажите в количестве от 1 штуки.
Соединение Конфигураторы для технологий соединения и подключения устройств для применения внутри помещений и вне них
Подберите подходящую технологию подключения устройств или соединения для вашего приложения. Конфигураторы поддержат вас на пути создания индивидуального решения. Выберите технические параметры, например, цвет, кодирование, длину кабеля или части корпуса.
Распределительные блоки PTFIX
Конфигуратор для готовых к подключению распределительных блоков с зажимом push-in
Используйте распределительные блоки для создания индивидуальных решений эффективного распределения потенциалов: готовых к подключению и с возможностью любого расширения.
FAME 3 RACK
Конфигуратор модульных испытательных блоков FAME
Настройте конфигурацию испытательных блоков FAME для быстрого и простого функционального контроля трансформаторов тока и напряжения, а также пусковых и сигнальных контактов.
Распределительная панель
Конфигуратор для распределительных панелей PTRV
Сконфигурируйте индивидуальные распределительные панели для наглядного распределения сигналов в среде автоматизации.
Сотовые клеммы
Конфигуратор сотовых клемм PTMC
Сконфигурируйте индивидуальные сотовые клеммы. Добейтесь максимальной плотности сигналов при кроссировке в среде автоматизации благодаря компактной конструкции.
Системная кабельная разводка VARIOFACE и реле PLC
Конфигуратор для системной кабельной разводки для контроллеров
Системная кабельная разводка VARIOFACE обеспечивает быстрое и безошибочное соединение модулей ввода-вывода. Сконфигурируйте свое решение для кабельной разводки из штекерных фронтальных адаптеров SPS, системных кабелей и модулей передачи сигналов.
Клеммы для печатных плат, обеспечивающие простое подключение к печатной плате
Конфигуратор клемм для печатных плат
Создайте свой необходимый вариант клемм для печатной платы. При этом к вашим услугам наш расширенный ассортимент: выберите требуемое изделие по цвету, печати и кодированию.
Конфигурируемые клеммы для печатной платы серии SPT modular
Конфигуратор модульных клемм для печатных плат
Сконфигурируйте соединительный блок на основе модульных клемм для печатной платы серии SPT modular и после завершения процесса конфигурации отправьте его в корзину. Вы автоматически получите персональный номер артикула и информацию по срокам поставки.
Штекерный соединитель для печатных плат для гибких соединений проводов
Конфигуратор штекерных соединителей для печатных плат
Найдите подходящий штекерный соединитель и сконфигурируйте его при помощи разных цветов, маркировки или кодировки. Всего через несколько нажатий мыши вы получите индивидуальный продукт.
Разъемы на плату для безопасного крепления на печатной плате и подключения к штекерному соединителю
Конфигуратор для разъемов на плату
Разъемы на плату представляют собой легко монтируемые соединения между печатной платой и штекерным соединителем. Конфигуратор покажет большое количество вариантов разъемов на плату по цветам, маркировке и кодировке.
Штекерные соединители PCB с предварительно подготовленным кабелем ускоряют монтаж на или в устройстве
Конфигуратор для подготовленных штекерных соединителей для печатных плат
Создавайте штекерные соединители для печатных плат с предварительно подготовленными кабелями для своих приложений. Для этого выберите подходящие штекерные соединители на оба конца кабеля и также определите систему подключения, число контактов и размера шага. Свободно выбираемая длина и сечение кабеля позволяет индивидуально подготавливать кабельные сборки, рассчитанные на различные параметры номинального тока.
Проходные клеммы для высокого тока для передачи высоких токов через стенку
Конфигуратор проходных клемм для высокого тока
Сконфигурируйте свою персональную проходную клемму для высокого тока для надежной передачи больших токов через стену к вашему приложению. Воспользуйтесь многочисленными возможностями индивидуализации при формировании блоков, креплении и печати.
Штекерные соединители и кабели для сигналов, данных и питания
Конфигуратор для кабелей и проводов
Сконфигурируйте кабельное соединение для передачи сигналов, данных и питания в приложениях с IP6x или для применения в шкафу управления. Благодаря свободному выбору длины проводников и их концов можно создавать индивидуальные кабельные сборки.
Промышленные штекерные соединители серии HEAVYCON
Конфигуратор промышленных штекерных соединителей
Конфигуратор HEAVYCON оптимально поддержит вас при создании индивидуальных штекерных соединителей. Простая структура меню с фильтрами, изображения изделий 2D и 3D и интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяют всего за несколько шагов безошибочно сконфигурировать штекерный соединитель. Вы можете экспортировать или переслать список артикулов или напрямую заказать решение.
Конфигуратор корпусов для электроники
Составьте свой корпус для электроники для применения внутри или вне помещений: для этого вам необходимо выбрать серию корпуса, подходящую нижнюю часть и крышку. Добавьте соответствующую технологию подключения – готово.
Индивидуальное согласование по форме и цвету: крышка корпуса для установки на монтажную рейку серии ICS
Конфигуратор для создания индивидуальной крышки корпуса серии ICS
Создайте индивидуальное оформление крышки корпуса серии ICS. Воспользуйтесь 3D-печатью от PROTIQ для создания прототипа. Если вы определились с выбором дизайна, крышка поступает в серийное производство.
Питать, заряжать и защищать Конфигураторы для источников питания, автоматических выключателей и защиты от перенапряжений
Просто и быстро найдите подходящие изделия для наилучшего питания и защиты вашего приложения. Конфигураторы наших изделий помогут вам в этом. Для получения подходящего предложения по продукции измените параметры в соответствии с вашими требованиями.
QUINT POWER – оптимальная адаптация к используемому приложению
Конфигуратор источников питания QUINT POWER
Индивидуально настраивайте различные параметры: пороги срабатывания сигнализации, характеристики или выходное напряжение. Закажите источник питания с индивидуальными возможностями от 1 штуки.
Система электронных автоматических выключателей с модулем PROFINET, предохранителями и распределительными клеммами
CAPAROC – конфигуратор для системы электронных автоматических выключателей
Скомпонуйте персональную систему автоматических выключателей для ваших требований. Дополнительно вы получите все важные данные для планирования, например, модели 2D и 3D, технические характеристики системы и индивидуальный номер артикула. Закажите индивидуальную систему в количестве от одного экземпляра.
Модульные штекерные автоматические выключатели с электронной или термомагнитной характеристикой срабатывания
Конфигуратор решений со штекерными автоматическими выключателями
Здесь вы найдете подходящие силовые автоматические выключатели для вашего приложения. Конфигуратор определит среднее сечение и подходящую длину провода в зависимости от источника питания, провода и потребляющего устройства.
Защита жилого дома от ущерба в результате попадания молнии и импульсных перенапряжений
Конфигуратор защиты монтажа в здании от перенапряжений
Всего за несколько шагов к оптимальным устройствам защиты для вашего здания: с конфигуратором вы быстро и просто найдете подходящие устройства защиты от перенапряжений от источников питания до оконечных устройств.
Устройства защиты от импульсных перенапряжений для контрольно-измерительных приборов и автоматики
Конфигуратор устройств защиты от перенапряжений для КИПиА
В контрольно-измерительных приборах и автоматике множество интерфейсов соединяются с помощью большого количества проводов. Любой из этих проводов может передавать перенапряжение на все интерфейсы. За два шага перейдите к защите от перенапряжений для КИПиА.
УЗИП для информационных технологий
Конфигуратор защиты от перенапряжений для информационных технологий
Составьте подходящее устройство защиты от перенапряжений для вашей сети передачи данных.
УЗИП для передающих и приемных устройств
Конфигуратор защиты от перенапряжений для передающих и принимающих устройств
Сконфигурируйте подходящее устройство защиты от перенапряжений для приемо-передающего оборудования.
Приложения системы управления зданием Emalytics
Конфигуратор для системы управления зданием Emalytics
С помощью нашего конфигуратора определите, какие лицензии Вам нужны для системы управления зданием.