Компактные универсальные клещи – гибкость благодаря смене обжимных вставок
Компактные универсальные клещи CRIMPFOX-C D с параллельным обжимом экранированных штекерных соединителей для печатных плат серии DMCC 0,5 с шагом 2,54 мм. Комбинация с различными матрицами и вариантами обжимных вставок обеспечивает надежное электромагнитное экранирование при обжиме кабелей Ethernet.
Преимущества для вас
- Гибкое применение благодаря быстрой и простой замене обжимных вставок
- Обработка различных штекерных соединителей для печатных плат с разным числом контактов и диаметрами кабеля благодаря различным комбинациям матриц и обжимных вставок
- Надежное электромагнитное экранирование благодаря параллельному обжиму
Основные характеристики
- Компактный универсальный инструмент для приложений со штекерами передачи данных
- Замена обжимных вставок без инструмента
- Разнообразное применение благодаря большому выбору обжимных матриц