Управляемые коммутаторы 2200, 2300, 2400 и 2500
Благодаря простому вводу в эксплуатацию и разнообразию исполнений с функциями, сгруппированными в зависимости от применения, управляемые коммутаторы 2200, 2300, 2400 и 2500 обеспечивают возможность экономичного управления сетью Ethernet. Наряду с расширенным набором функций коммутаторы предлагают связь по стекловолокну, а также имеют допуски на эксплуатацию в морских приложениях и перерабатывающей промышленности.
Гибкость применения
Коммутаторы 2200, 2300, 2400 и 2500 имеют от пяти до 16 портов, а также различные стекловолоконные интерфейсы (SC, ST/BFOC, SFP). Серии 2300 и 2500 не только предоставляют возможность выбора оптимальной для заданной задачи конфигурации портов из множества вариантов, но и позволяют воспользоваться преимуществами гигабитной связи. Расширенный диапазон температуры (от -40 °C до +70 °C) и резервная система питания делают возможным применение коммутаторов в жестких условиях окружающей среды.
Благодаря плоской конструкции серии 2400 и 2500 идеально рассчитаны на использование в плоских электрошкафах. Как и варианты 2200 и 2300, они подходят для промышленной эксплуатации, использования в инфраструктурной сфере, и также в морских приложениях благодаря наличию соответствующих допусков (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA). Кроме того, серии 2200 и 2300 обладают также необходимыми допусками для использования в перерабатывающей промышленности (ATEX, IECEx).
Оптимальная интеграция в сети PROFINET и EtherNet/IP™
Благодаря встроенному устройству PROFINET управляемые коммутаторы 2200, 2300, 2400 и 2500 поддерживают PROFINET класса соответствия B и позволяют осуществлять полную настройку и диагностику посредством PC Worx или портала TIA. В кольце MRP коммутаторы могут использоваться и как менеджер, и как клиент. Коме того, протокол LLDP позволяет коммутаторам автоматически определять топологию сети.
Для сетей EtherNet/IP™ коммутаторы поддерживают функции многоадресной фильтрации (отслеживание и запрос IGMP, обнаружение многоадресных источников).
Диагностика сетей, минимизация времени простоя и защита от несанкционированного доступа
Механизмы резервирования жизненно необходимы для сетей с жесткими требованиями по отказоустойчивости. В управляемых коммутаторах 2200, 2300, 2400 и 2500 реализована поддержка целого ряда механизмов резервирования: RSTP, LACP и MRP. Так коммутаторы, независимо от их производителя, минимизируют время простоя оборудования вследствие сетевых ошибок или случайного включения контуров.
Для защиты от несанкционированного доступа к устройству и сети управляемые коммутаторы 2200, 2300, 2400 и 2500 поддерживают важные функции обеспечения безопасности, например Port-Security на базе MAC или аутентификацию RADIUS.
А многочисленные функции диагностики (например, SNMP, syslog, Port-Mirroring) позволяют быстро локализовать и устранять ошибки в сети. Также имеется возможность доступа к важной информации об устройстве в рамках дистанционного обслуживания.
В случае отказа устройства функции сервера DHCP для присваивания IP-адресов обеспечивают возможность быстрой и простой замены устройства.
Разнообразные возможности конфигурации
Для конфигурирования управляемых коммутаторов предусмотрено несколько вариантов на выбор. Для удобства конфигурирования коммутатора при помощи карты памяти предусмотрен соответствующий слот SD-карты. В случае отказа устройства новое устройство не нужно конфигурировать заново – достаточно лишь вставить в него карту памяти. Если вам больше нравится конфигурировать через веб-интерфейс, коммутаторы предлагают удобный в использовании инструмент управления через веб-интерфейс.
Для конфигурирования с помощью управляющей программы, например, FL NETWORK MANAGER, или напрямую из контроллера коммутаторы поддерживают протокол SNMP. Если же вы желаете конфигурировать свои устройства напрямую, без использования веб-интерфейса или ПО, это можно делать с помощью CLI-команд или кнопки Smart-Mode на устройствах.
Обзор FL SWITCH 2200, 2300, 2400 и 2500
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FL SWITCH 2200 | FL SWITCH 2300 | FL SWITCH 2400 | FL SWITCH 2500 | |
Передача данных | ||||
Скорость передачи | 10/100 Мбит/с | 10/100/1000 Мбит/с | 10/100 Мбит/с | 10/100/1000 Мбит/с |
Jumbo-кадры | нет | да | нет | да |
Контакт для передачи аварийного сигнала | да (цифровой выход) | да (цифровой выход) | да (релейный контакт) | да (релейный контакт) |
Диапазон температуры | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +70 °C |
Напряжение питания | 12–57 В DC (с резервированием) | 12–57 В DC (с резервированием) | 18 ... 32 В DC (с резервированием) | 18 ... 32 В DC (с резервированием) |
Функции фильтрации | ||||
Quality of Service | да | да | да | да |
VLAN | да | да | да | да |
Многоадресная фильтрация / отслеживание сетевого трафика IGMP | да | да | да | да |
Резервирование | ||||
Быстрое связующее дерево (RSTP) | да | да | да | да |
Менеджер MRP / клиент | да / да | да / да | да / да | да / да |
Обнаружение высокоскоростного кольца (FRD) | да | да | да | да |
Агрегирование каналов (LACP) | да | да | да | да |
Поддержка большой древовидной схемы (LTS) | да | да | да | да |
Расширенное кольцевое резервирование 15 мс | нет | нет | нет | нет |
Обзор FL SWITCH 2200, 2300, 2400 и 2500
FL SWITCH 2200 | FL SWITCH 2300 | FL SWITCH 2400 | FL SWITCH 2500 | |
---|---|---|---|---|
Функции управления | ||||
Обнаружение конфликтов адресов (ACD) | да | да | да | да |
DHCP-сервер | На базе пула/порта, опция 82 | На базе пула/порта, опция 82 | На базе пула/порта, опция 82 | На базе пула/порта, опция 82 |
Интерфейс командной строки (CLI) | да | да | да | да |
Функции диагностики | ||||
Протокол канального уровня (LLDP) | да | да | да | да |
Конфигурирование портов, статистика и использование | да | да | да | да |
SNMPv1/v2/v3 | да | да | да | да |
Ловушки SNMP | да | да | да | да |
Syslog («Системный журнал») | да | да | да | да |
Синхронизация времени | ||||
Простой протокол синхронизации времени (SNTP) | да | да | да | да |
Безопасность | ||||
Защита портов на базе MAC | да | да | да | да |
Аутентификация RADIUS (IEEE 802.1X) | да | да | да | да |
Протоколы автоматизации | ||||
Класс соответствия PROFINET | B | B | B | B |
Устройство PROFINET | да | да | да | да |
EtherNet/IP™, расширенная многоадресная фильтрация | да | да | да | да |
Сертификаты | Допуски на использование в морских условиях, ATEX, IECEx | Допуски на использование в морских условиях, ATEX, IECEx | Допуск на использование в морских условиях ( на этапе подготовки) | Допуск на использование в морских условиях ( на этапе подготовки) |
К списку продукции | К списку продукции | К списку продукции | К списку продукции |