Клеммы измерительного трансформатора с боковым push-in — наглядное разделение сигналов
PTVME 6/S… – это клеммы с размыкателем для измерительного трансформатора с вертикальным зажимом push-in. Область применения охватывает любые приложения во вторичной кабельной разводке коммутационных устройств для трансформаторов и сигналов. Боковое соединение провода упрощает процесс модернизации оборудования.
Преимущества для вас
- Повышенная безопасность за счет номинального напряжения 1 000 В
- Компактная конструкция позволяет предложить ширину, аналогичную винтовой клемме
- Быстрое и простое управление благодаря безвинтовому размыкателю
- Однозначное и отчетливое распознавание коммутационного состояния
- Использование стандартных принадлежностей CLIPLINE complete
Основные характеристики
- Боковой зажим push-in
- Напряжение: 1 000 В
- Ток: 30 A
- Номинальное сечение: 6 мм²
- Сечение подключаемых проводов: 0,5 мм² … 6 мм²
- Простой функциональный паз
- Компактный размер