Клеммные блоки с боковым push-in — простота модернизации установок
Серия клемм PTV дополнена сечением 6 мм². Благодаря вращающемуся на 90° вводу проводника клеммы идеально подходят для перехода на push-in. Используйте имеющуюся кабельную разводку винтовых клемм в шкафу управления и модернизируйте оборудование.
Преимущества для вас
- Кабельная разводка винтовых зажимов в шкафу управления может быть использована для перехода на push-in
- Четкая кабельная разводка без радиусов изгиба
- Простое нанесение и считывание маркировки проводников и разъемов
- Не требуется дополнительная проверка точек подключения (не требует обслуживания)
- Использование стандартных принадлежностей CLIPLINE complete
Основные характеристики
- Боковой зажим push-in
- Напряжение: 1 000 В
- Ток: 41 A
- Номинальное сечение: 6 мм²
- Сечение подключаемых проводов: 0,5 мм² … 10 мм²
- Двойной функциональный паз
- Возможность проверки при помощи тестовых гнезд
- Варианты PE