Источники питания с максимальным набором функций — производительность на базе SFB Technology
Новые варианты напряжения источников питания дополняют ассортимент изделий QUINT POWER. Источники питания с 110 В DC можно использовать в приложениях с диапазоном напряжения до 135 В DC. Поэтому они идеально подходят для технического и энергетического оборудования.
Преимущества для вас
- Особенно сильная сторона выхода: простое расширение установок, надежный запуск тяжелых нагрузок и срабатывание линейных защитных автоматов
- Очень прочная сторона входа: высокая помехоустойчивость благодаря встроенному газонаполненному разряднику (до 6 кВ) и буферному времени при сбое сетевого питания ≥ 20 мс
- Разнообразная сигнализация: система превентивного мониторинга сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей
- Заказ в сконфигурированном состоянии: от 1 шт.
Основные характеристики
- Статический Boost: до 125 % продолжительное время
- Динамический Boost: до 200 % на 5 с
- Технология Selective Fuse Breaking (SFB): 6-кратный номинальный ток в течение 15 мс
- Аналоговые, цифровые и релейные контакты
- Встроенный газонаполненный разрядник
- Расширенный диапазон температуры: -40 °C ... +70 °C