Источники питания с базовым набором функций – компактный корпус и высокая удельная мощность

Источники питания с базовым набором функций – компактный корпус и высокая удельная мощность

Источники питания нового поколения UNO POWER отличаются активным функциональным контролем, наличием светодиода DC OK и релейного контакта. Высокая удельная мощность делает данные источники питания превосходным решением особенно в компактных распределительных коробках.

Преимущества для вас

  • Экономия места в шкафу управления благодаря узкой ширине
  • Экономия электроэнергии благодаря высокому КПД
  • Установка вне помещений и надежный запуск устройств при -40 °C
  • Простая системная диагностика выходного напряжения при помощи переключающего контакта без нулевого потенциала и светодиода DC OK
  • Возможность присоединения без минимального расстояния до соседних модулей

Основные характеристики

  • Регулируемое выходное напряжение: от 24 В DC до 28 В DC
  • Светодиодный индикатор и релейный контакт DC-OK
  • Высокая удельная мощность: 500 Вт/дм³
  • КПД до 94,6 %
  • Большое среднее время между отказами: > 500 000 ч
  • Расширенный диапазон температуры: -25 °C ... +70 °C
  • Варианты H: соответствуют стандарту EN 60335