Источники питания для систем автоматизации зданий — уровень эффективности VI для монтажной рейки
Новые специальные устройства дополняют серию изделий STEP POWER. Источники питания 12 В идеально подходят для электромобильности, для питания одноплатных компьютеров в наличии устройство 3 А. Плоские источники питания с допуском NEC класс 2 разработаны специально для американского рынка.
Преимущества для вас
- Экономия энергии за счет максимальной эффективности в холостом режиме и при неполной нагрузке (уровень эффективности VI)
- Экономия места в шкафу управления благодаря узкой и плоской конструкции при одновременном увеличении уровня мощности (до 100 %)
- Благодаря наличию допуска на использование в домашнем хозяйстве (EN 60335) впервые предоставляется возможность применения для домашних нужд
- Быстрый и простой ввод в эксплуатацию благодаря технологии соединения без инструмента push-in в исполнении под углом 45° с двойными точками подключения
Основные характеристики
- Увеличение мощности до 100 %
- Направление подключения проводник/плата: 45°
- Сертификат EN-60335
- Сокращение ширины на 1 горизонтальный шаг
- КПД: >94 %
- Потери на холостом ходу: <0,1 Вт
- Гибкие возможности установки на монтажной рейке или ровной поверхности
- Расширенный диапазон температуры: -10 °C ... +70 °C