Инжекторы PoE Передача напряжения питания и данных по одному кабелю
Инжекторы Power over Ethernet передают данные и напряжение для периферийных устройств, используя для этого один общий кабель. Подключение полевого кабеля значительно упрощается за счет использования альтернативных технологий присоединения IDC, push-in или винтового зажима. Кроме того, доступны варианты с двумя разъемами RJ45.
Преимущества для вас
- Инжектор Midspan в различных классах мощности до 60 Ватт в соответствии с IEEE 802.3- af, -at, -bt
- Большой выбор различных технологий присоединения
- Встроенная защита от перенапряжений для высокой степени готовности оборудования
- Контроль тока экрана для диагностики при появлении токов экрана в результате воздействия ЭМВ или разности потенциалов
- Крышка на передней стороне закрывает зону размещения соединений
- Гальваническая развязка внутреннего блока питания
Видео с обзором инжекторов PoE и патч-панелей
Ваше компактное решение для удаленных сетевых устройств: серия изделий инжекторов Power over Ethernet. Устройства до 60 Ватт, например, камеры, снабжаются данными и питанием от одного кабеля.
Защита от короткого замыкания за счет гальванической развязки
Стандарты производительности и гальваническая развязка
Наличие большого выбора различных классов мощности позволяет удовлетворить любые индивидуальные требования. Инжекторы PoE поставляются в вариантах по стандартам IEEE 802.3 af и at с мощностью до 30 Ватт. Кроме того, уже сегодня мы предлагаем устройства, соответствующие требованиям следующего стандарта до 60 Ватт согласно IEEE 802.3 bt.
Гальваническая развязка внутреннего блока питания: в некоторых моделях напряжение питания и порт, поддерживающий технологию Power-over-Ethernet, выполнены с гальванической развязкой.
Такое решение обеспечивает оптимальный уровень защиты от короткого замыкания в полевых кабелях для передачи данных.
Альтернативные технологии присоединения
Альтернативные технологии присоединения
Больше гибкости и экономия времени при монтаже: на выбор доступны винтовые зажимы, зажимы IDC, push-in и RJ45.
Закрытая соединительная коробка: откидная крышка закрывает зону размещения соединений для полевого кабеля, с размещенными в ней соединительными клеммами и контактами для экрана. Таким способом обеспечивается унификация монтажной схемы. Достоинства проявляются не только в визуальном эффекте, но и в том, что чувствительные соединительные провода защищены от внешних воздействий.
Присоединение экрана без использования инструмента
Присоединение экрана без использования инструмента
Экранирование кабеля подсоединяется к устройству простым и быстрым способом без инструмента через устройство для разгрузки от натяжения. Для этого проведите кабель через соответствующую полость и присоедините экранирующую пластину – готово. Ваше преимущество: сокращение времени на монтаж за счет подключения без использования инструмента и легко теряющихся деталей.
Контроль тока экрана при помощи светодиодного индикатора
Защита от перенапряжений и контроль тока экрана
Инжекторы PoE INJ 2000 поставляются с новыми функциями защиты от перенапряжений и контроля тока экрана.
Встроенная защита от перенапряжений защищает устройства и приложение от внезапных скачков напряжения в кабелях для передачи данных.
Контроль тока экрана кабеля служит в качестве функции диагностики. О состояниях возникновения разности потенциалов или других видов тока экрана в результате ЭМВ сигнализирует светодиодный индикатор.