В течение почти 100 лет Phoenix Contact занимается разработками принципиально инновационных, безопасных и эффективных решений, которые позволяют удовлетворять технические и экономические требования. Кроме того, наши компетенции в области современной цифровизации позволяют промышленным предприятиям и общественным организациям ускорить реализацию этого преобразования.
Основные темы
ЭМС-фильтр
Наши фильтры помогают ограничивать высокочастотные помехи. Таким образом обеспечивается надежный режим работы оборудования в условиях помех.
Умное решение защиты и питания: коммуникативная система питания 24 В повышает прозрачность данных всей установки и информирует о всех основных рабочих параметрах и данных диагностики. Превентивный функциональный контроль позволяет сократить до минимума отказы.
Инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER позволяет более эффективно, чем когда-либо, проектировать и заказывать клеммные сборки, укомплектованные монтажные платы и клеммные коробки, а также непрерывно предоставлять необходимые данные на производство.
Системы помощи рабочим clipx ASSIST line используют важные производственные данные для ускорения процессов производства и монтажа при помощи цифровых и полуавтоматических рабочих мест.
Модульная система маркировки THERMOMARK E SERIES впервые позволяет выполнять печать и нанесение маркировки всего за одну операцию. Воспользуйтесь преимуществами полностью цифровых рабочих процессов благодаря автоматизированной обработке данных, полученных от систем CAE, чтобы повысить эффективность производства коммутационных устройств и машин.
Новая технология push-X устанавливает высокие стандарты в области промышленной технологии соединения. Контактирование любых видов проводов без инструмента и усилий – в том числе гибких проводов без наконечников – открывает дополнительные возможности оптимизации в производстве шкафов управления. Используйте новые клеммные блоки для ручной или современной автоматизированной кабельной разводки.
Применение в зданиях, на промышленных объектах и наружное применение требуют использования гибкой и прочной системы штекерных соединителей. Компактная монтажная система PRC сочетает высокую степень защиты и ударопрочность до IK08. Обеспечьте безопасность передачи питания в зданиях и при наружном применении даже в экстремальных условиях.
Контактные вставки для промышленных штекерных соединителей
Для кабельной разводки шкафа управления на полевом уровне предлагаются промышленные штекерные соединители в качестве прочного решения на базе plug & play. Контактные вставки HEAVYCON CLICK-IN впервые позволяют выполнять монтаж промышленных штекерных соединителей полностью без инструмента. Это гарантирует значительную экономию времени.
Создавайте умные решения для корпусов, рассчитанные на современные приложения в области автоматизации зданий. При помощи онлайн-конфигуратора реализуется индивидуальный корпус. Для экономии места, времени и денег кабельная разводка выполняется удобным способом при помощи фронтального зажима push-in.
Электрическая мобильность является ключевым фактором при реализации концепции «Приближая эру электричества». Удобная зарядка с нейтральным уровнем CO2 требует наличия эффективной зарядной сети, которая должна быть связана с другими секторами. Используйте для этого новую, открытую и умную платформу управления CHARX control modular.
Переход на электромобильность может быть успешным только в том случае, если зарядные станции будут такими же удобными, как и обычные автозаправочные станции. Со стороны инфраструктуры мы предлагаем зарядные штекеры электромобиля с жидкостным охлаждением, гарантирующие ультрабыструю зарядку. В качестве ответной части используются новые зарядные розетки на электромобиле CHARX connect.
Штекерные соединители для передачи данных для любых интерфейсов устройств
Развитие цифровизации во всех отраслях приводит к постоянному увеличению общего количество соединений. Новые и уже существующие штекерные соединители для передачи данных являются основой для сетевой интеграции умных устройств. Мы предлагаем широкий ассортимент штекерных соединителей для передачи данных для использования в офисах и зданиях, а также изделия для промышленных приложений.
Тенденция к сокращению размеров устройств и модульному исполнению внутренних компонентов приводит к формализации новых требований, в том числе к соединителям плата-плата. Компактные промышленные штекерные соединители плата-плата позволяют добиться индивидуального дизайна устройств в ограниченном пространстве. Выбирайте мезонинное расположение печатных плат для безопасной и быстрой передачи данных до 20 Гбит/с.
Во всех отраслях и сферах растет значение видеосистем безопасности. Современная видеотехника постоянно повышает свои требования к сетевой инфраструктуре. Гигабитные расширители Ethernet обеспечивают особо большую дальность действия и пропускную способность. Использование имеющихся кабелей в соответствии с принципами устойчивого развития позволяет исключить большие инвестиционные затраты.
Безопасное реле безопасности контроля частоты вращения
Будь то транспортные системы без водителя или вращающиеся оси в станочном оборудовании: реле безопасности контроля частоты вращения PSR-MM35 надежно контролирует скорость и тем самым защищает от опасных движений. Движения контролируются экономичным и эффективным способом без использования дополнительных датчиков.
Новый высокопроизводительный PLCnext Control оснащен функцией резервирования аппаратного обеспечения. Контроллер можно использовать, например, в туннельных приложениях, в которых требуется обеспечить максимальную степень готовности центрального блока управления.
Расширение PLCnext Control функциями искусственного интеллекта (KI)
Нейронные сети составляют основу искусственного интеллекта и машинного обучения. Нейронные сети позволяют решать проблемы при помощи компьютеров. Расширение SPS используется для загрузки и выполнения нейронных сетей в модуле. Это открывает разнообразные возможности в промышленной автоматизации.
PLCnext Control для безопасности и высокой производительности
Когда промышленные установки предъявляют высокие требования к безопасности или внешним условиям, тогда правильным выбором будет контроллер безопасности PLCnext Control. За счет использования SPS возможно применение в системах с максимальными требованиями в области безопасности согласно SIL 3 или PLe.
Умное решение защиты и питания: коммуникативная система питания 24 В повышает прозрачность данных всей установки и информирует о всех основных рабочих параметрах и данных диагностики. Превентивный функциональный контроль позволяет сократить до минимума отказы.
Инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER позволяет более эффективно, чем когда-либо, проектировать и заказывать клеммные сборки, укомплектованные монтажные платы и клеммные коробки, а также непрерывно предоставлять необходимые данные на производство.
Системы помощи рабочим clipx ASSIST line используют важные производственные данные для ускорения процессов производства и монтажа при помощи цифровых и полуавтоматических рабочих мест.
Модульная система маркировки THERMOMARK E SERIES впервые позволяет выполнять печать и нанесение маркировки всего за одну операцию. Воспользуйтесь преимуществами полностью цифровых рабочих процессов благодаря автоматизированной обработке данных, полученных от систем CAE, чтобы повысить эффективность производства коммутационных устройств и машин.
Новая технология push-X устанавливает высокие стандарты в области промышленной технологии соединения. Контактирование любых видов проводов без инструмента и усилий – в том числе гибких проводов без наконечников – открывает дополнительные возможности оптимизации в производстве шкафов управления. Используйте новые клеммные блоки для ручной или современной автоматизированной кабельной разводки.
Применение в зданиях, на промышленных объектах и наружное применение требуют использования гибкой и прочной системы штекерных соединителей. Компактная монтажная система PRC сочетает высокую степень защиты и ударопрочность до IK08. Обеспечьте безопасность передачи питания в зданиях и при наружном применении даже в экстремальных условиях.
Для кабельной разводки шкафа управления на полевом уровне предлагаются промышленные штекерные соединители в качестве прочного решения на базе plug & play. Контактные вставки HEAVYCON CLICK-IN впервые позволяют выполнять монтаж промышленных штекерных соединителей полностью без инструмента. Это гарантирует значительную экономию времени.
Создавайте умные решения для корпусов, рассчитанные на современные приложения в области автоматизации зданий. При помощи онлайн-конфигуратора реализуется индивидуальный корпус. Для экономии места, времени и денег кабельная разводка выполняется удобным способом при помощи фронтального зажима push-in.
Электрическая мобильность является ключевым фактором при реализации концепции «Приближая эру электричества». Удобная зарядка с нейтральным уровнем CO2 требует наличия эффективной зарядной сети, которая должна быть связана с другими секторами. Используйте для этого новую, открытую и умную платформу управления CHARX control modular.
Переход на электромобильность может быть успешным только в том случае, если зарядные станции будут такими же удобными, как и обычные автозаправочные станции. Со стороны инфраструктуры мы предлагаем зарядные штекеры электромобиля с жидкостным охлаждением, гарантирующие ультрабыструю зарядку. В качестве ответной части используются новые зарядные розетки на электромобиле CHARX connect.
Развитие цифровизации во всех отраслях приводит к постоянному увеличению общего количество соединений. Новые и уже существующие штекерные соединители для передачи данных являются основой для сетевой интеграции умных устройств. Мы предлагаем широкий ассортимент штекерных соединителей для передачи данных для использования в офисах и зданиях, а также изделия для промышленных приложений.
Тенденция к сокращению размеров устройств и модульному исполнению внутренних компонентов приводит к формализации новых требований, в том числе к соединителям плата-плата. Компактные промышленные штекерные соединители плата-плата позволяют добиться индивидуального дизайна устройств в ограниченном пространстве. Выбирайте мезонинное расположение печатных плат для безопасной и быстрой передачи данных до 20 Гбит/с.
Во всех отраслях и сферах растет значение видеосистем безопасности. Современная видеотехника постоянно повышает свои требования к сетевой инфраструктуре. Гигабитные расширители Ethernet обеспечивают особо большую дальность действия и пропускную способность. Использование имеющихся кабелей в соответствии с принципами устойчивого развития позволяет исключить большие инвестиционные затраты.
Будь то транспортные системы без водителя или вращающиеся оси в станочном оборудовании: реле безопасности контроля частоты вращения PSR-MM35 надежно контролирует скорость и тем самым защищает от опасных движений. Движения контролируются экономичным и эффективным способом без использования дополнительных датчиков.
Новый высокопроизводительный PLCnext Control оснащен функцией резервирования аппаратного обеспечения. Контроллер можно использовать, например, в туннельных приложениях, в которых требуется обеспечить максимальную степень готовности центрального блока управления.
Нейронные сети составляют основу искусственного интеллекта и машинного обучения. Нейронные сети позволяют решать проблемы при помощи компьютеров. Расширение SPS используется для загрузки и выполнения нейронных сетей в модуле. Это открывает разнообразные возможности в промышленной автоматизации.
Когда промышленные установки предъявляют высокие требования к безопасности или внешним условиям, тогда правильным выбором будет контроллер безопасности PLCnext Control. За счет использования SPS возможно применение в системах с максимальными требованиями в области безопасности согласно SIL 3 или PLe.