Два гигабитных расширителя Ethernet с двухпроводным и коаксиальным подключением

Гигабитные расширители Ethernet Высокоскоростные сети Ethernet до 1 км

Гигабитные расширители позволяют использовать широкополосные гигабитные приложения по любым двухпроводным линиям и коаксиальным кабелям длиной до 1 км. Используйте существующие кабели для требовательных приложений Ethernet и минимизируйте инвестиционные затраты на установку.

С помощью функций Power over Link (PoL) и Power over Ethernet (PoE) вы обеспечиваете питание всей сети и подключенных участников через линии передачи данных.

Преимущества для вас

  • Высокая пропускная способность и дальность действия для сетей Ethernet (1 Гбит/с – до 1 км)
  • Использование существующих двухпроводных линий или коаксиального кабеля
  • Power over Link (PoL) – снабжение питанием гигабитного расширителя по двухпроводным линиям и коаксиальному кабелю
  • Power over Ethernet (PoE) – снабжение напряжением конечных устройств PoE
  • Гибкая структура сети (точка-точка, линия или звезда)
  • Простота ввода в эксплуатацию посредством plug & play

Профессиональное видеонаблюдение для всех сфер применения

Тема видеонаблюдения становится все более актуальной во многих отраслях. Все больше и больше приложений переходят от аналогового видео к передаче видео на основе Ethernet. Цифровизация передачи видео дает множество преимуществ, таких как материал с высоким разрешением изображения и гибкие сетевые структуры. Но не хватает соответствующих технологий. Часто существуют только коаксиальные кабели или другие двухпроводные линии, которые делают передачу Ethernet невозможной. Кроме того, расстояния часто превышают разрешенные при Ethernet 100 м.

Гигабитные расширители Ethernet обеспечивают широкополосную передачу видеосигналов Ethernet по существующим двухпроводным линиям, будь то двухжильный или коаксиальный кабель. Так вы получаете выгоду от современной технологии Ethernet. В то же время вы избегаете высоких затрат на монтаж благодаря рациональному использованию существующих кабелей.

Два гигабитных расширителя Ethernet с коаксиальным кабелем и двухпроводной линией

Гигабитные расширители Ethernet с высокой дальностью действия и пропускной способностью

Большие расстояния и пропускная способность

С помощью этих устройств вы используете существующие двухпроводные линии или коаксиальные кабели для связи Ethernet с высокой пропускной способностью на больших расстояниях.

Гигабитные расширители Ethernet обеспечивают работу широкополосных приложений Ethernet со скоростью до 1 Гбит/с на расстоянии до 1 км. Это намного превышает стандартное расстояние в диапазоне Ethernet, составляющее максимум 100 м. Это означает, что при использовании Ethernet нет серьезных ограничений на расширение сети.

Существующие двухпроводные линии или коаксиальные кабели достаточны для надежной передачи данных. Конечно, вы можете использовать имеющийся кабель CAT Ethernet. Но его наличие не обязательно.

Гигабитный расширитель Ethernet с функциями PoL и PoE

Гигабитный расширитель Ethernet для видеонаблюдения

Передача питания

Благодаря функции PoL и PoE гигабитные расширители получают напряжение между собой, а также снабжают конечных пользователей PoE. В зависимости от структуры сети несколько гигабитных расширителей Ethernet и конечных устройств PoE могут использовать один блок питания.

Функции PoL и PoE позволяют также передавать дополнительную энергию по линии передачи данных. Это означает, что вам потребуется меньше блоков питания для питания расширителей и подключенных конечных устройств PoE в полевых условиях. Монтаж становится более простым и быстрым. В зависимости от структуры сети несколько гигабитных расширителей Ethernet и конечных устройств PoE могут использовать один блок питания. Это приводит к большому сокращению издержек в следствие меньшего количества оборудования и монтажа.

С функцией PoL гигабитные расширители Ethernet снабжают питанием друг друга. Расширитель с питанием PoL может дополнительно питать подключенную камеру PoE af/at (до 30 Ватт) versorgen.

Сетевая топология гигабитных расширителей Ethernet и видеокамер

Пример формирования сети с гигабитными расширителями Ethernet

Гибкое формирование сети

Гигабитные расширители Ethernet совместимы друг с другом по сети. С их помощью можно создавать структуры типа «точка-точка», «линия» или «звезда». Это повышает гибкость применения.

Устройства с функцией plug & play позволяют легко ввести систему в эксплуатацию без трудоемкой настройки. Устройства распознают себя самостоятельно. В сеть можно подключать до 15 устройств. Кроме того, в сети можно использовать функции питания PoL и PoE, в зависимости от используемого кабеля и общей длины.

Обзор серии изделий гигабитных расширителей

EXTENDER 1010 ETH COAX-G
EXTENDER 2010 ETH COAX-G
EXTENDER 1010 ETH TP-G
EXTENDER 2010 ETH TP-G
EXTENDER 1010 ETH COAX-G

EXTENDER 2010 ETH COAX-G

EXTENDER 1010 ETH TP-G

EXTENDER 2010 ETH TP-G

Дальность передачи До 1 км До 1 км До 1 км До 1 км
Ширина полосы частот До 1 Гбит/с До 1 Гбит/с До 1 Гбит/с До 1 Гбит/с
Тип кабеля Коаксиальный кабель Коаксиальный кабель Двухпроводная линия Двухпроводная линия
Подключение Гнездо BNC Гнездо BNC Зажим push-in Зажим push-in
Функции питания PoL PoL и PoE PoL PoL и PoE
Артикул № 1319319 1319320 1319321 1319322
К списку продукции К списку продукции К списку продукции К списку продукции