Эргономичные обжимные клещи — удобная и точная обработка проводников
Инструмент CRIMPFOX CENTRUS… NC обеспечивает обзорность места обжима и упрощает позиционирование наконечника. Клещи с эргономичным дизайном и сбалансированным весом удобно лежат в руке. Благодаря бесступенчатой самонастройке они универсальны и идеально подходят даже для наконечников TWIN.
Преимущества для вас
- Оптимальная видимость в диапазоне обжима
- Эргономичная рукоятка обеспечивает комфортный режим управления, не вызывающий усталости
- Небольшая ширина рукоятки идеально подходит для любой руки
- Безопасность процесса благодаря принудительной блокировке и самонастройке сечения
Основные характеристики
- Для неизолированных и изолированных наконечников согласно DIN 46228 часть 1 и 4
- Сечение провода от 0,14 мм² … 6 мм² и для наконечников TWIN до 2 x 4 мм²
- Автоматическая корректировка под сечение