Преобразователь постоянного тока со стандартным набором функций – децентрализованное питание ФГ-установок
Новый преобразователь постоянного тока серии TRIO обеспечивает электропитание оборудования напрямую от периферии. Даже при отсутствии центральной сети с источниками питания гарантировано надежное снабжение. Благодаря входному напряжению до 1 500 В DC он оптимально подходит для фотогальванических установок и других областей применения.
Преимущества для вас
- Использование в любых фотогальванических установках с высоким входным напряжением благодаря выполнению требований стандартов UL 62109 и UL 1741
- Питание контроля цепей напрямую внутри соединительной коробки генератора
- Инновационная коммутационная концепция поддерживает различные концепции заземления
- Высокая степень готовности оборудования благодаря прочному исполнению
- Простая и быстрая установка благодаря зажиму push-in
Основные характеристики
- Большой диапазон входного напряжения: 450 В DC … 1650 В DC
- Возможность прямого полевого монтажа
- Светодиодная сигнализация
- Надежность благодаря высокой электрической прочности
- Электрическая безопасность до 1 650 В DC подтверждена измерением частичного разряда
- Расширенный диапазон температуры: -25 °C ... +70 °C