Преобразователь постоянного тока с большим набором функций – производительность на базе SFB Technology
Три новых преобразователя постоянного тока QUINT POWER комплектуют серию изделий. Наряду с дополнительным уровнем напряжения в наличии два новых преобразователя постоянного тока с защитным покрытием. Данные устройства можно применять даже при экстремальных условиях окружающей среды в требовательных приложениях.
Преимущества для вас
- Особенно сильная сторона выхода: простое расширение установок, надежный запуск тяжелых нагрузок и срабатывание линейных защитных автоматов
- Разнообразная сигнализация: система превентивного мониторинга сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей
- Высокий КПД и продолжительный срок службы при низкой рассеиваемой мощности и низком нагревании
- Быстрый и простой ввод в эксплуатацию технологии подключения push-in без инструмента
Основные характеристики
- Статический Boost: до 125 % продолжительное время
- Динамический Boost: до 200 % на 5 с
- Селективное автоматическое отключение (SFB Technology)
- Аналоговые, цифровые и релейные контакты
- Расширенный диапазон температуры: -25 °C ... +70 °C, запуск при: –40 °C
- Варианты CO: расширенный диапазон температуры: -40 °C … +70 °C, допуски: ATEX и IECEx