Преобразователь постоянного тока с большим набором функций – производительность на базе функции Boost
Впервые QUINT POWER предлагает преобразователи постоянного тока с мощностью до 100 Вт. Новинкой в данном классе производительности компактных преобразователей является выбор между зажимом push-in и винтовым зажимом. Кроме того, новые варианты устройств 60 Вт восполняют пробел среди преобразователей постоянного тока.
Преимущества для вас
- Резерв мощности для простоты расширения установок благодаря статическому резерву мощности, для запуска тяжелых нагрузок при помощи динамического резерва
- Система превентивного мониторинга сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей
- Высокий КПД и продолжительный срок службы при низкой рассеиваемой мощности и низком нагревании
- Экономия места в шкафу управления благодаря узкой и плоской конструкции
Основные характеристики
- Резервы мощности:
- Статический Boost: до 125 % продолжительное время
- Динамический Boost: до 200 % на 4,9 с
- Настраиваемая сигнализация DC OK или пороговых значений мощности
- КПД до 94 %
- Расширенный диапазон температуры: -40 °C ... +70 °C