Четырехштифтовые обжимные клещи — оптимальные результаты обжима точеных контактов
Инструмент CRIMPFOX-TC MP-6 подходит для обжима точеных контактов HEAVYCON серии CK 1.6/CK 2.5/ CK 4.0 и контактов SACC. Многофункциональный цифровой индикатор обеспечивает простое и интуитивное управление.
Преимущества для вас
- Безопасное и простое обращение благодаря цифровому индикатору и вспомогательному устройству позиционирования
- Поворотное устройство позиционирования обеспечивает точное расположение контактов в месте обжима
- Контроль настроек при помощи прилагаемого пробника
- Безопасность процесса за счет принудительной блокировки и сохранению настроек
Основные характеристики
- Подходит для обжима точеных штыревых и гнездовых контактов
- Сечение провода от 0,34 мм² … 4 мм²
- Настройка при помощи цифрового индикатора с шагом 0,01 мм
- Электронный контроль износа с функцией повторной калибровки