Security-Router серия, 5 Порты RJ45 (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 60 °C, Диапазон напряжения питания: 12 В DC ... 36 В DC, NAT, VPN, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2, конфигурируемый межсетевой экран с контекстной проверкой с полным набором функций, безопасное разделение для PROFIsafe в соответствии с МЭК 61784-3-3, пользовательский брандмауэр, условный брандмауэр, наборы правил
Маршрутизатор на несущей рейке
Устройство защиты 10/100/1000 Мбит/с, преобразование сетевых адресов, VPN, межсетевой экран
Промышленный маршрутизатор 5G (5G NR, версия 16, SA/NSA), теперь может применяться также по всему миру, поддержка 4G (LTE Advanced Pro) и 3G (HSPA+), коммутатор 4 портов, межсетевой экран, NAT, IPsec und OpenVPN, 4 антенных гнезда SMA-F, отправка SMS и электронной почты, 4 DI, 2 DO
Security-Router серия, 5 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -20 °C ... 60 °C, Диапазон напряжения питания: 12 В DC ... 36 В DC, NAT, VPN, неуправляемый, 4-портовый коммутатор, процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2, простой межсетевой экран с контекстной проверкой, безопасное разделение для PROFIsafe в соответствии с МЭК 61784-3-3
Устройство защиты 10/100/1000 Мбит/с, преобразование сетевых адресов, VPN, межсетевой экран
Промышленный маршрутизатор 4G-LTE, с возможностью использования по всему миру, переход на 3G (HSPA+) и 2G (EDGE), 2 интерфейса Ethernet, межсетевой экран, NAT, поддержка IPsec и OpenVPN, 2 антенных гнезда SMA F, отправка SMS и электронной почты, 2 цифровых входа, 1 цифровой выход
Security-Router серия, 2 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 60 °C, Диапазон напряжения питания: 12 В DC ... 36 В DC, NAT, VPN, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2, конфигурируемый межсетевой экран с контекстной проверкой с полным набором функций, безопасное разделение для PROFIsafe в соответствии с МЭК 61784-3-3, пользовательский брандмауэр, условный брандмауэр, наборы правил
Security-Router серия, 2 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -20 °C ... 60 °C, Диапазон напряжения питания: 12 В DC ... 36 В DC, NAT, VPN, Изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2, простой межсетевой экран с контекстной проверкой, безопасное разделение для PROFIsafe в соответствии с МЭК 61784-3-3
Промышленный маршрутизатор 4G LTE, устройство для ЕС, с поддержкой 3G (UMTS/HSPA) и 2G (GPRS/EDGE), беспроводная точка доступа WLAN 802.11a/b/g/n, 150 Мбит/с, 2,4 ГГц + 5 ГГц, коммутатор 2 портов, межсетевой экран, преобразование сетевых адресов, поддержка IPsec и OpenVPN, 2 DI, 1 DO, RS-232/RS-485
Промышленный маршрутизатор 4G LTE, устройство для ЕС, поддержка 3G (UMTS/HSPA) и 2G (GPRS/EDGE), беспроводная точка доступа WLAN 802.11a/b/g/n, 150 Мбит/с, 2,4 ГГц + 5 ГГц, коммутатор 2 портов, межсетевой экран, преобразование сетевых адресов, поддержка IPsec и OpenVPN, 4 DI, 2 DO