Безопасные вводы-выводы — решения в области безопасности для любых сетей
Axioline Smart Elements – это компактные штекерные модули ввода-вывода для реализации индивидуальных концепций автоматизации. Наши безопасные модули ввода-вывода с технологией SafetyBridge позволяют реализовать децентрализованные решения в области безопасности до PL e и SIL 3 простым способом и в любых сетях.
Преимущества для вас
- Реализация экономичных решений в области безопасности без дополнительного контроллера безопасности благодаря технологии SafetyBridge
- Максимальная степень готовности оборудования благодаря доступу к статусной и диагностической информации о безопасности в реальном времени
- Простое конфигурирование при помощи программы SAFECONF
- Безопасная передача данных с помощью радиосвязи и облака
Основные характеристики
- До SIL 3 согласно EN 61508
- До SILCL 3 согласно EN 62061
- До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1
- 8 безопасных входов при 1-канальном расположении
- 4 безопасных входа при 2-канальном расположении
- 4 безопасных вывода при 1-канальном расположении
- 2 безопасных вывода при 2-канальном расположении