Безопасное дистанционное обслуживание машин — новые клиенты для mGuard Secure Remote Service
Клиенты Cloud Client создают безопасные интернет-соединения между машинами и mGuard Secure Remote Service и позволяют добиться экономичного и масштабируемого дистанционного обслуживания. Также можно передавать данные от машины в сеть оператора через выделенный порт WAN или WLAN.
Преимущества для вас
- Простой сетевой экран для допуска или блокировки соединений в сети оператора
- Недорогой способ начать использовать дистанционное обслуживание на базе облачной технологии
- Простой ввод в эксплуатацию при помощи облачных помощников
- Удобное обслуживание непосредственно на лицевой панели устройства
- Интуитивно понятный веб-интерфейс
Основные характеристики
- Высокая степень безопасности за счет VPN-соединения
- Вставные модули памяти настроек конфигурации
- Возможность использования в любой стране мира
- Разъем для кодового переключателя
- Расширенный диапазон температуры: -40 °C … +70 °C