Аварийные выключатели — безопасное аварийное отключение / останов
Сертифицированные TÜV выключатели аварийного останова Phoenix Contact мгновенно переведут машину в безопасное состояние в случае аварийной ситуации. Наши аварийные выключатели можно устанавливать на панели управления или непосредственно в месте использования оборудования – даже в экстремальных условиях.
Преимущества для вас
- Повышенная безопасность труда благодаря освещенному индикатору состояния активен/не активен
- Быстрая диагностика не месте благодаря цветным индикаторам коммутационных положений
- Защита от ошибок монтажа благодаря автоматическому контролю контактного датчика аварийного останова
- Модульная система обеспечивает экономичные решения для индивидуальных целей применения
Основные характеристики
- Для приложений согласно DIN ISO 13850 и EN 60204
- Принудительное размыкание и защита от несанкционированного срабатывания согласно МЭК 60947-5-1 и МЭК 60947-5-5
- Разблокировка поворотом согласно DIN EN 60947-5-5
- Защита от пыли и брызг в соответствии с IP65/IP67/IP69K
- Опциональный разъем M12