Технология подключения печатных плат APL для интеллектуальной автоматизации процессов
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат для однопарного Ethernet позволяют интегрировать умные полевые устройства в системы Ethernet на базе коммутатора. Технология подключения печатных плат для расширенного физического уровня (APL) идеально подходит для систем автоматизации процессов.
Преимущества для вас
- Широкий ассортимент клемм и штекерных соединителей для печатных плат в самых разных системах
- Совместимость с разными конструкциями устройств благодаря горизонтальному, вертикальному и наклонному подключению проводов
- Исключение риска неправильного подключения и упрощение кабельной разводки за счет цветового кодирования
- Повышенная безопасность: доступны варианты класса искробезопасности Ex e по МЭК 60079-7 для использования во взрывоопасных зонах
Основные характеристики
- Сечение провода: от 0,14 до 4 мм²
- Шаг: 5,0 и 5,08 мм
- 3 полюса
- Винтовой или пружинный зажим
- Подходят для пайки волной припоя
- Соответствуют требованиям «APL Port Profile Specification» (вариант 0.3)