Адаптеры тестера для защиты от перенапряжений — контроль и протоколирование в соответствии со стандартами
Новый адаптер для CHECKMASTER 2 расширяет тестовые возможности штекерных устройств защиты от импульсных перенапряжений. Защитные устройства новой серии изделий CLIXTRAB можно контролировать при помощи CHECKMASTER 2 и протоколировать результаты проверок в соответствии со стандартами.
Преимущества для вас
- Простая замена адаптеров тестера благодаря системе быстрой замены
- Возможность замены адаптеров тестера в процессе эксплуатации
- Аппаратное кодирование препятствует неправильной установке адаптер тестера
- Правильная установка проверяемого изделия благодаря оптическому индикатору
- Высокая инвестиционная безопасность благодаря увеличению возможностей проверки
Основные характеристики
- Высокий стандарт качества и безопасности
- Соответствие требованиям в проверке согласно МЭК 62305-3
- Опционально: прочный кейс для транспортировки до четырех адаптеров тестера