Адаптерные втулки для промышленных штекерных соединителей — простой штекерный кабельный ввод
Адаптерные втулки HC-CES позволяют легко вводить в шкаф управления большое количество проводников для передачи сигналов, данных и питания, используя всего один штекерный интерфейс. Адаптеры предлагают удобную альтернативу штекерному соединению с кабельным вводом или адаптеру для гофротрубы.
Преимущества для вас
- Простое и быстрое подключение большого количества различных проводников в одном штекерном соединителе
- Индивидуальный интерфейс: различные среды передачи можно просто модульно конфигурировать в одном штекерном соединителе
- Больше гибкости: проводники можно удобно дополнять или заменять
- Простой монтаж на монтажный корпус размера B16 и B24
- Безопасный штекерный соединитель: надежная герметизация и разгрузка от натяжения
Основные характеристики
- Материал адаптерной втулки: ПА
- Цвет: черный
- Класс воспламеняемости: V0
- Степень защиты: IP54
- Встроенная разгрузка от натяжения
- Размеры: B16 и B24
- Для модульных контактных вставок и контактных вставок с неизменяемым количеством полюсов