Адаптеры предохранителя для релейных модулей – защита, не требующая дополнительного пространства
Адаптер предохранителя для релейной системы PLC-INTERFACE шириной 6,2 мм обеспечивает канальную защиту, не требуя дополнительного места на DIN-рейке. Вы можете легко добавить функцию защиты к существующим установкам.
Преимущества для вас
- Простое расширение существующих установок при помощи простого защелкивания релейной системы PLC-INTERFACE
- Без специальной версии релейной базы – можно использовать стандартные изделия
- Не требуется дополнительное пространство на DIN-рейке
- Хорошая доступность предохранителя
Основные характеристики
- Для защиты кабелей выходного токового контура
- Для применения с базовыми клеммами PLC 6,2 мм
- Оповещение об отказе при помощи красного светодиода
- Заменяемые предохранители и реле
- Можно применять стандартные стеклянные предохранители 5 x 20 мм