Адаптер Bluetooth-LE — интеграция промышленных датчиков BLE
Компактный модуль радиосвязи FL BLE 1300 со встроенной антенной соединяет промышленные датчики для энергосберегающего Bluetooth с контроллерами, имеющими поддержку Ethernet, и компьютерами. Это позволяет, например, осуществлять доступ к данным датчиков через контроллер машины.
Преимущества для вас
- Сокращение времени простоя благодаря использованию неизнашиваемой технологии передачи, не требующей обслуживания
- Перспективное подключение практически любых датчиков энергосберегающего Bluetooth
- Надежная и продолжительная эксплуатация даже в промышленных условиях
- Подсоединение до 8 датчиков
Основные характеристики
- Энергосберегающий Bluetooth 5.0
- Степень защиты IP65
- Встроенная антенна
- Светодиодные индикаторы диагностики и состояния
- Режим центральных и периферийных устройств
- Технология быстрого соединения QUICKON M12