Conexiune Push-X Tehnologia Push-X permite conexiunea directă a conductorilor flexibili și rigizi cu sau fără ferulă.
- Cel mai confortabil mod de operare datorită tehnologiei de conectare directă fără efort și fără unelte
- Instalare rapidă a tuturor tipurilor de conductori cu și fără ferulă
- Identificare clară a conexiunii conductorului cu ajutorul elementului cu ghidare forțată al mecanismului de împingere și a clicului acustic în timpul cablării
- Timpi de montare reduși datorită unui spațiu de contact deschis din fabrică
- Deconectarea rapidă și simplă a conductorilor și pretensionarea arcului de contact datorită elementului cu ghidare forțată al mecanismului de împingere
Tehnologia Push-X explicată simplu
Față de tehnologia existentă de conectare push-in, Push-X operează fără excepție toate tipurile de conductori din cablarea directă, fără unelte și fără niciun efort semnificativ. Elementul central al acestei noi tehnologii este un arc de contact pretensionat. Principiul permite conectarea conductorilor rigizi și flexibili, cu și fără ferulă. Chiar și cei mai mici conductori flexibili declanșează mecanismul de conectare. Conductorul este conectat fără efort prin atingerea ușoară a suprafeței de declanșare de la capătul compartimentului de strângere. Prin atingere, mecanismul este eliberat și conductorul este conectat rapid și permanent. La fel ca în cazul push-in, conductorii conectați sunt deconectați prin acționarea butonului de acționare portocaliu. În același timp, când conductorul este deconectat, arcul de contact este pretensionat pentru un nou proces de cablare.
Tehnologia Push-X
Mai multe informații despre Push-X
Dorești să afli mai multe despre produsele cu tehnologie Push-X? Poți găsi informații suplimentare, prezentări generale ale produselor și mostre gratuite la următorul link. Fă clic pe următorul link și pătrunde în noua lume a tehnologiei Push-X.
Portofoliul nostru cu tehnologie push-x
Blocuri terminale modulare XT
Blocurile terminale modulare XT cu tehnologie Push-X permit conectarea simplă a conductorilor rigizi și flexibili cu sau fără ferulă. Chiar și cei mai mici și flexibili conductori pot fi conectați rapid și simplu datorită camerei de contact pretensionate. Pur și simplu introduci conductorii până la capătul camerei. Arcul de contact este eliberat prin apăsarea în jos a mecanismului de blocare până la capătul camerei și se închide rapid. Blocurile terminale XT sunt disponibile cu secțiunea transversală nominală de 2,5 mm².
Conectori pentru circuit imprimat din seria XPC
Conectorii din seria XPC permit conexiunea rapidă și sigură a conductorilor. Cu ajutorul tehnologiei inovatoare Push-X, conductorii rigizi și flexibili cu sau fără ferulă sunt conectați direct, cu mai puțină forță și fără unelte. Conductorul dezizolat este conectat direct în punctul de conectare deschis, iar conexiunea sigură este confirmată utilizatorului printr-un semnal acustic. Tehnologia inovatoare Push-X oferă, de asemenea, o eficiență foarte ridicată și o mare ușurință în utilizare prin livrarea compartimentului de strângere în stare deschisă. Chiar și în cazul unor impacturi violente, conectorii pentru conexiunea directă rămân pregătiți pentru utilizare datorită unor proceduri de testare exigente.
XPC 1,5 este urmat de variantele de conectori pentru conductori de 2,5 mm² și 4 mm².
Portofoliul nostru cu conexiune Push-X laterală
Blocuri terminale modulare XTV
Tehnologia Push-X laterală este doar o modificare a conexiunii frontale. Modul de funcționare al tehnologiilor este același ca și în cazul conexiunii frontale. Motivul principal al acestei adaptări este reducerea razelor de curbură în timpul cablării, deoarece blocurile terminale modulare XTV sunt utilizate în principal pentru conductori mai mari, începând de la 4 mm² - 25 mm². Blocurile terminale modulare XTV, împreună cu blocurile terminale modulare PTV și PTPOWER, permit cablarea independentă de secțiunea transversală cu o conexiune cu arc laterală.
Te-ar putea interesa și următoarele
Tehnologia Push-X
Tehnologia Push-X
Conexiunea conductorului fără unelte regândită: Push-X operează fără excepție toate tipurile de conductori din cablarea directă, fără unelte și fără niciun efort semnificativ. Dorești să afli mai multe? Poți găsi informații suplimentare despre această tehnologie și produsele aferente la următorul link. Ai, de asemenea, opțiunea de a comanda mostre gratuite de produs direct la domiciliu. Pur și simplu fă clic pe următorul link și pătrunde în noua lume a tehnologiei Push-X.