Cloud computing Viitorul industriei
Un cunoscut citat din anul 2017 spune că „Datele au înlocuit petrolul ca fiind cea mai valoroasă resursă a lumii”. Acest lucru este cu atât mai adevărat în 2021. În fiecare industrie sunt utilizate în fiecare zi cantități mari de date, care în multe cazuri nu erau utilizate aproape deloc în trecut. Proficloud.io facilitează utilizarea acestor date. Întreprinderile mici și mijlocii beneficiază prin intermediul Proficloud.io de posibilitatea de a participa la digitalizarea industriei și de a utiliza datele produse în vederea optimizării propriilor procese pentru reducerea costurilor și creșterea vitezei.
Ce este cloud computing?
În trecut, cei care doreau să folosească capacități de calcul trebuiau să folosească propriul server. Era nevoie de calcularea și procurarea resurselor necesare, de instalarea actualizărilor, de configurarea copiilor de rezervă și de asigurarea disponibilității serverului. Aceste lucruri duc la un consum ridicat de resurse (financiare sau de personal) pentru întreprindere sau impun acceptarea unor compromisuri.
Mulțumită funcțiilor cloud, aceste probleme țin de trecut. Serverul existent până acum în întreprindere este înlocuit de centre de calcul profesionale – cloud-ul. Resursele precum puterea de calcul sau capacitatea de stocare pot fi furnizate oricând, aproape fără limite. Acest lucru este realizat atât de rapid încât pot fi compensate chiar și vârfurile de sarcină. Funcțiile pentru actualizarea software-ului sau crearea de copii de rezervă sunt preluate de operatorul platformei cloud respective. Platforma cloud permite întreprinderii accesul în lumea datelor - fără costuri și eforturi ridicate.
Ce tehnologie se ascunde în spatele acestor servicii?
Una dintre tehnologiile utilizate este MQTT. MQTT este un protocol folosit, în principal, pentru comunicarea între mașini. În cazul nostru, comunicarea între aparatele compatibile cu tehnologia cloud din câmp și Proficloud.io, realizată prin MQTT. Pentru aceste scopuri de utilizare, MQTT oferă mai multe avantaje, de exemplu, un necesar redus de putere de calcul, cheltuieli generale reduse și o comunicare sigură prin codare TLS.
Caracteristici
Există diferite specificații ale sistemelor cloud, punctele următoare aplicându-se pentru multe dintre acestea:
- Hardware-ul disponibil este partajat între diferiți utilizatori. Acest lucru permite reducerea costurilor în timp ce datele sunt stocate separat.
- Puterea necesară poate fi crescută sau redusă în timp scurt. Astfel puteți reacționa rapid la schimbări.
- Serviciile cloud nu sunt cumpărate, ci închiriate. Întrucât în fiecare sistem cloud sunt depuse eforturi continue de către operator, aceasta este singura modalitate care permite acoperirea costurilor existente. Clienții profită astfel de costuri inițiale reduse (CAPEX), suplimentate de costuri previzibile pe o durată mai lungă de timp (OPEX).
- Deoarece operatorul este cel care asigură funcționarea și întreținerea platformei cloud, clientul beneficiază de o utilizare simplificată. Clientul se poate concentra direct pe propriile interese.
Riscuri
Cloud computing prin Proficloud.io:
- Datele utilizatorilor noștri se află într-un centru de calcul din Frankfurt.
- Respectăm prevederile RGPD.
- Transferul de date între aparate, clienți și Proficloud.io folosește întotdeauna codarea TLS.
- Datele nu sunt transmise către alte părți. În ceea ce privește datele clienților noștri, considerăm că acestea aparțin clienților noștri și nu nouă.
Proficloud.io și servicii inteligente
În cele din urmă trebuie să răspundem la întrebarea: cum poate profita și întreprinderea dumneavoastră de avantajele platformei cloud? Cum puteți începe utilizarea Proficloud.io? Proficloud.io cuprinde o gamă de servicii inteligente, care pot fi folosite pentru diferite aplicații și sunt adecvate pentru diverse întreprinderi.
O prezentare generală a acestor servicii inteligente poate fi găsită aici: