Tehnologie inovatoare pentru motoarele dumneavoastră

Tehnologie pentru pornirea, protejarea și monitorizarea motoarelor Pornirea, protejarea și monitorizarea motoarelor dumneavoastră în mod inteligent și rentabil

Electromotoarele asigură mișcarea în diverse domenii industriale. Operațiunile de pornire și inversare a motoarelor sunt asigurate frecvent de
circuite de protecție mecanice clasice. Totuși, acestea necesită mult spațiu, presupun eforturi semnificative în ceea ce privește cablarea și prezintă o durată de exploatare limitată. Pentru înregistrarea datelor importante ale motorului și procesului, sunt necesare adesea sisteme complexe de senzori. Phoenix Contact vă oferă produse inovatoare și inteligente pentru aplicația dumneavoastră. Aflați mai multe despre tehnologia hibridă avansată CONTACTRON și managementul motorului rentabil cu măsurarea puterii active.

Microprocesor cu simbol de circuit: tehnologia hibridă CONTACTRON

Tehnologia hibridă CONTACTRON: un avantaj pentru aplicația dumneavoastră

Tehnologia hibridă CONTACTRON este o combinație de tehnologie fiabilă de semiconductori și tehnologie robustă de relee comandată printr-un microprocesor. Semiconductorii preiau procesul de pornire și oprire care provoacă uzură, în timpul căruia releele conduc curentul cu un nivel redus de pierderi. Acest lucru permite o comutare lină și degrevează considerabil contactele de releu.

Grafic pentru curent, cos phi și măsurători ale puterii active

Managementul motorului: monitorizare fiabilă – comandă precisă și rapidă

Cu managerul de motor puteți identifica toate stările de încărcare critice de la nivelul întregii instalații și beneficiați de avantajele unui sistem modern de monitorizare a puterii active. Dacă este necesar, managerul de motor închide sistemul de acționare și protejează motorul și instalația. Parametrizarea managerului motorului este realizată prin software-ul intuitiv IFS-CONF de la Phoenix Contact.