Contact removal tool - UNIFOX RT-CK 2.5
1072067

Contact removal tool, for turned CK 2,5... contacts


Detalii despre produs




General for contact inserts HC-BB.../ HC-Q05.../ HC-COM8.../ HC-A 10-E...C / HC-A 16-E...C / HC-K 8/24-E...C / HC-M-06..../ HC-M-08..../HC-M-20...

Product type Universal tools

Width 26.8 mm
Height 26.8 mm
Length 142 mm

Assembly instructions The unlocking tool must be introduced in the connection side of the contact insert in the crimp chamber to unlock the crimp contact.

Număr articol 1072067
Unitate de ambalare 1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Cod produs BH3171
Pagina de catalog Pagina 398 (C-3-2019)
GTIN 4055626760063
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 41 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 41 g
Cod tarifar vamal 82032000
Țara de origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27379217
ECLASS-11.0 27440192

ETIM

ETIM 8.0 EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Approval ID: RU x-DE.xx08.B.02974


Avantajele dumneavoastră

Made from special high-grade tool steel
Safe transport and protection of the tool by integrated plastic bracket