Adapter - HC-B-TA-PG21-ER-AL
1414262

Adapter, aluminum, for EVO housing, Pg21 thread


Detalii despre produs




Product type Thread adapter
Application Bayonet B - Pg

Desen dimensional
Thread type on seal side Pg21
Internal dimensions
Length of internal thread 13 mm

Material Die-cast aluminum, corrosion-resistant
Sealing material NBR (O-ring)
Housing material Die-cast aluminum, corrosion resistant

Ambient conditions
Degree of protection 4 (UL 50e)
4X (UL 50e)
12 (UL 50e)
Ambient temperature (operation) -40 °C ... 125 °C

Număr articol 1414262
Unitate de ambalare 1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 1 Bucată
Cod produs BF7APM
Pagina de catalog Pagina 661 (C-2-2019)
GTIN 4055626022246
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 111 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 100 g
Cod tarifar vamal 85389099
Țara de origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440192
ECLASS-10.0.1 27440192
ECLASS-11.0 27440192

ETIM

ETIM 8.0 EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0

DNV

Approval ID: TAE000037S

cUL Recognized

Approval ID: E255026

UL Recognized

Approval ID: E255026

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized


China RoHS Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
No hazardous substances above threshold values